Kyvný pohon DAPS-0180-090-RS4-F0710-MW

8005041

GTIN 4052568256906

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
180 Nm
Úhel kyvu
92 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F07 - F10
Připojení hřídele
T22