Kyvný pohon DAPS-0240-090-RS3-F1012-MW
8005044
GTIN 4052568256937
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
280 Nm
Úhel kyvu
92 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F10 - F12
Připojení hřídele
T27