Kyvný pohon DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW

8005048

GTIN 4052568256975

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
420 Nm
Úhel kyvu
92 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F10 - F12
Připojení hřídele
T27