Kyvný pohon DAPS-0480-090-RS2-F1012-MW
8005052
GTIN 4052568257019
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
600 Nm
Úhel kyvu
92 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F10 - F12
Připojení hřídele
T36