Kyvný pohon DAPS-0960-090-RS4-F1216-MW

8005073

GTIN 4052568257224

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
960 Nm
Úhel kyvu
92 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F12 - F16
Připojení hřídele
T46