Rozbočovač NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M12G4-2.5R

8005301

GTIN 4052568278038

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Rozdělovač Y s kabely na straně řízení
Délka kabelu 1
2.5 m
Stupeň krytí
IP65 - IP68 - IP69K
Proudová zatížitelnost při 40 °C
3 A