Rozbočovač NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-M12G4-2.5R

8005305

GTIN 4052568278076

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Rozdělovač Y s kabely na straně řízení
Délka kabelu 1
2.5 m
Stupeň krytí
IP65 - IP68 - IP69K
Proudová zatížitelnost při 40 °C
4 A