Elektromagnetická cívka VACN-H1-A1-1
8022877
GTIN 4052568062828
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle DIN EN 175301-803 - hranatý tvar
Způsob upevnění
s kontramaticí
Hodnoty cívek
24 V DC: 11,9 W
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
(při omezené době sepnutí) - -20 - 60 °C