Elektromagnetická cívka VACN-H1-A1-2A

8022878

GTIN 4052568062835

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle DIN EN 175301-803 - hranatý tvar
Způsob upevnění
s kontramaticí
Hodnoty cívek
110 V AC: 50/60 Hz, příkon při spínání 36,0 VA, trvale 18,5 VA
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
(při omezené době sepnutí) - -20 - 60 °C