Elektromagnetická cívka VACS-C-C1-5
8025331
GTIN 4052568279103
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
12 V DC: 2,6 W
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-10 - 50 °C