Elektromagnetická cívka VACS-C-C1-16B
8025334
GTIN 4052568279110
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
110/120 V AC: 50/60 Hz, přítažný výkon 2,8 VA, přídržný výkon 1,9 VA
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-10 - 50 °C