Přísavka VAS-8-M5-S-PUR-B

8025969

GTIN 4052568063085

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
8 mm
Činný sací průměr
7.1 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
TPE-U(PU)