Elektromagnetická cívka VACN-N-A1-16B
8029134
GTIN 4052568280383
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
110 V AC: 50 Hz, příkon 5,2 VA při spínáí, 3,1 VA trvale - 110 V AC: 60 Hz, příkon 4,2 VA při spínání, 2,5 VA trvale
Stupeň krytí
IP65