Elektromagnetická cívka VACN-N-A1-3A

8029135

GTIN 4052568280390

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
230 V AC: 50 Hz, příkon 6,2 VA při spínání, 3,7 VA trvale - 230 V AC: 60 Hz, příkon 4,9 VA při spínání, 2,9 VA trvale
Stupeň krytí
IP65