Elektromagnetická cívka VACN-N-A1-16B-EX2-N
8029137
GTIN 4052568280413
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
110 V AC: 50 Hz, přikon 6,9 VA při spínání, 4,1 VA trvale - 110 V AC: 60 Hz, příkon 5,4 VA při spínání, 3,2 VA trvale
Stupeň krytí
IP65