Elektromagnetická cívka VACN-N-A1-3A-EX2-N

8029138

GTIN 4052568280420

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
230 V AC: 50 Hz, příkon 6,9 VA při spínání, 4,1 VA trvale - 230 V AC: 60 Hz, příkon 5,4 VA při spínání, 3,3 VA trvale
Stupeň krytí
IP65