Elektromagnetická cívka VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
8029140
GTIN 4052568280444
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
Kabel
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
230 V AC: 50 Hz, příkon 11,5 VA při spínání, 8,0 VA trvale
Stupeň krytí
IP65