Elektromagnetická cívka VACN-N-A1-1
8029144
GTIN 4052568280482
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V DC: 0,7 W
Stupeň krytí
IP65