Elektromagnetická cívka VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M
8029145
GTIN 4052568280499
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
Kabel
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
120 V AC: 60 Hz, příkon 10,0 VA při spínání, 6,8 VA trvale
Stupeň krytí
IP65