Šroubení L NPFC-L-R14-G14-MF

8030217

GTIN 4052568063191

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
R1/4
Pneumatické připojení 2
G1/4
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar