Šroubení L NPFC-L-R12-G12-MF

8030219

GTIN 4052568063214

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
R1/2
Pneumatické připojení 2
G1/2
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar