Šroubení L NPFC-L-R34-G34-MF
8030220
GTIN 4052568063221
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
R3/4
Pneumatické připojení 2
G3/4
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar