Šroubení T NPFC-T-R38-2G38-MFF
8030243
GTIN 4052568063450
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
R3/8
Pneumatické připojení 2
G3/8
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar