Šroubení T NPFC-T-2G38-R38-FMF

8030248

GTIN 4052568063504

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatické připojení 2
R3/8
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar