Šroubení T NPFC-T-G18-2R18-FMM

8030255

GTIN 4052568063573

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatické připojení 2
R1/8
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar