Šroubení T NPFC-T-G14-2R14-FMM
8030256
GTIN 4052568063580
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Pneumatické připojení 2
R1/4
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar