Šroubení X NPFC-X-R14-3G14-MFFF

8030265

GTIN 4052568063672

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
R1/4
Pneumatické připojení 2
G1/4
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar