Spojka s vnějšími závity NPFC-D-G18-G38-M
8030271
GTIN 4052568063733
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatické připojení 2
G3/8
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar