Spojka s vnějšími závity NPFC-D-R18-R14-M

8030279

GTIN 4052568063818

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
R1/8
Pneumatické připojení 2
R1/4
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar