Spojka s vnějšími závity NPFC-D-R14-R38-M

8030282

GTIN 4052568063849

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
R1/4
Pneumatické připojení 2
R3/8
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar