Spojka s vnějšími závity NPFC-D-2R12-M
8030286
GTIN 4052568063887
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
R1/2
Pneumatické připojení 2
R1/2
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar