Redukce NPFC-R-G34-G12-MF

8030313

GTIN 4052568064150

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
Pneumatické připojení 2
G1/2
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar