Redukce NPFC-R-G38-G18-FM

8030316

GTIN 4052568064181

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatické připojení 2
G1/8
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar