Kyvný pohon DAPS-0015-090-RS4-F0305-T4

8030613

GTIN 4052568280734

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
15 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F03 - F05
Připojení hřídele
T11