Kyvný pohon DAPS-0053-090-RS4-F0507-T4
8030617
GTIN 4052568280772
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
53 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F05 - F07
Připojení hřídele
T17