Kyvný pohon DAPS-0240-090-RS4-F1012-T4
8030621
GTIN 4052568280819
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
240 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F10 - F12
Připojení hřídele
T27