Kyvný pohon DAPS-0480-090-RS4-F1012-T4

8030623

GTIN 4052568280833

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
480 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F10 - F12
Připojení hřídele
T36