Elektromagnetická cívka VACF-B-B2-5

8030801

GTIN 4052568280857

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
12 V DC: 3,4 W
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C