Elektromagnetická cívka VACF-B-C1-1
8030811
GTIN 4052568280932
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V DC: 3,3 W
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C