Elektromagnetická cívka VACF-B-C1-7A
8030814
GTIN 4052568280963
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
48 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,9 VA při spínání, 2,7 VA trvale
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C