Elektromagnetická cívka VACF-B-C1-16B

8030815

GTIN 4052568280970

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
110/120 V AC: 50/60 Hz, příkon 4,4 VA při spínání, 3,3 VA trvale
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C