Elektromagnetická cívka VACF-A-A1-5

8030821

GTIN 4052568280994

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
12 V DC: 2,8 W
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C