Elektromagnetická cívka VACF-A-A1-1

8030822

GTIN 4052568281007

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V DC: 2,6 W
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C