Elektromagnetická cívka VACF-A-A1-1A

8030824

GTIN 4052568281021

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,5 VA, 1,7 VA trvale
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C