Elektromagnetická cívka VACF-A-A1-7A

8030825

GTIN 4052568281038

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
48 V AC: 50 Hz, příkon 2,5 VA při spínání, 1,7 VA trvale
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C