Elektromagnetická cívka VACF-A-A1-16B
8030826
GTIN 4052568281045
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
110/120 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,7 VA při spínání, 1,9 VA trvale
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C