Elektromagnetická cívka VACF-A-A1-3W

8030828

GTIN 4052568281052

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
230/240 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,9 VA při spínání, 2,8 VA trvale
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C