Narážkový ventil VMEF-SC-M52-M-G14

8031319

GTIN 4052568428419

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Provozní tlak
2.5 bar - 10 bar
Šířka
20 mm