Narážkový ventil VMEF-STC-M32-M-G18
8031331
GTIN 4052568428532
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
750 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
3.5 bar - 10 bar
Šířka
20 mm