Spojovací kabel NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9

8032623

GTIN 4052568428617

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
zásuvka, úzká
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec tvaru C, podle EN 175301-803
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
2.5 m